Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector
Conjunto de alojamento
-
Tipo de conector e invólucro
Alojamento para terminais fêmeas
-
Sistema de conectores
Fio a placa
-
Tipo de força de inserção.
Normal
-
Conector e contato terminam para
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições
5 | 6 | 8
-
Número de linhas
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VDC)
1000
-
Tensão de operação (VAC)
1000
Características do corpo
-
Código do conector
X | Y
-
Cor do produto primário
Laranja
Recursos de contato
-
Material de revestimento da área compatível de contato
Estanho sobre níquel
-
Retenção de contato dentro do invólucro
Com
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro
TPA (Garantia da posição do terminal)
-
Alinhamento de compatibilidade
Com
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade
Chaveado
-
Tipo de retenção de compatibilidade
Engate
-
Retenção de compatibilidade
Com
-
Tipo de montagem do conector
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central
3.5 mm [ .138 in ]
-
Material do invólucro
Poliéster termoplástico com enchimento de vidro
Dimensões
-
Comprimento do conector (mm)
28.9 | 32.4 | 39.4
-
Comprimento do conector (in)
1.138 | 1.276 | 1.55
-
Largura do conector
18.83 mm [ .741 in ]
-
Altura do conector
7.25 mm [ .285 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Operação/Aplicação
-
Blindado
Não
-
Aplicação do circuito
Alimentação e Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem
Bandeja