Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de fio discreto  Sólido ou flexível

  • Selável  Não

Recursos de configuração

  • Compatível com o tipo de fio e cabo  Fio individual

Características elétricas

  • Tensão de operação (VDC) 1000

Recursos de contato

  • Comprimento de contato  13.08 mm [ .515 in ]

  • Tipo de barril  Aberto

  • Forma do contato  Quadrado

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Tipo de contato  Receptáculo

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au) | Ouro flash

  • Material de revestimento da área de terminação de contato do fio  Estanho | Ouro

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Com

  • Tamanho do contato  .62mm

  • Material base de contato  Cobre Níquel Silício | Liga de Cobre

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 12

  • Orientação de contato  Reto

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Produto termina para  Fio e cabo

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de contato dentro do invólucro  Gancho de bloqueio

  • Suporte de isolamento de fios  Com

Dimensões

  • Tamanho do fio (AWG) 18 – 20 | 20 – 22 | 24 – 26

  • Tamanho do fio (mm²) .25 – .14 | .5 – .35 | .51 – .32 | .52 – .34 | .75 – .5

  • Tamanho do fio (CMA) 404 | 1022

  • Faixa de diâmetro de isolamento compatível  1.5 mm [ .059 in ]

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 150 | -40 – 150

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 302 | -40 – 300 | '-67 – 302

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  500 | 10000

  • Método de embalagem  Carretel | Tira

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.