Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Cabeçalho misto e híbrido  Não

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa | Fio a placa | Placa a placa

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Número de Colunas  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10

  • Número de posições carregadas  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20

  • Empilhável  Não | Sim

  • Configuração de empilhamento  Empilhado através

  • Condição de carga de contato do conector  Totalmente carregado

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto | Horizontal | Vertical

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto | Horizontal | Vertical

  • Número de posições  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20

  • Número de linhas  1 | 2

  • Número de linhas  1 | 2

Características elétricas

  • Tensão dielétrica de resistência (máx) (Vrms) 500

  • Resistência do isolamento (MΩ) 100 | 10000

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Azul | Natural | Preto | Verde | Vermelho

  • Cor do produto primário  Azul | Natural | Preto | Verde | Vermelho

Recursos de contato

  • Tamanho do contato  .63mm | .64mm

  • Comprimento da área de acoplamento de contato  4.1 mm [ .161 in ]

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  4 – 6 µm [ 157.48 – 236.22 µin ]

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  Fosco

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho | Estanho sobre níquel

  • Layout de contato  Em linha | Matriz

  • Forma do contato  Quadrado | Retangular

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho | Estanho sobre níquel

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au) | Ouro flash | Ouro flash sobre paládio-níquel | Ouro ou ouro flash sobre paládio-níquel

  • Tipo de contato  Aba | Lâmina | Pino

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au) | Ouro flash | Ouro flash sobre paládio-níquel | Ouro ou ouro flash sobre paládio-níquel

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 10 | 11.1 | 11.8 | 12 | 12.7 | 13 | 14.8 | 14.9 | 15 | 15.1 | 16.8 | 17

  • Tipo de contato  Aba | Lâmina | Pino

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem de superfície

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Comprimento do recurso de alinhamento de montagem (mm) .7 | .75

  • Comprimento do recurso de alinhamento de montagem (in) .028 | .029

  • Tipo de retenção de montagem de PCB  Parafuso de montagem

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento da montagem do PCB  Localizando de postes | Pinos

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate | Travamento

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com | Sem

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com | Sem

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Polarização

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Retenção de montagem de PCB  Com | Sem

  • Retenção de montagem de PCB  Com | Sem

Características da habitação

  • Localização de entrada compatível  Lateral | Topo

  • Inclinação da linha central  2.54 mm [ .1 in ]

  • Material do invólucro  LCP | LCP GF30

  • Material do invólucro  LCP | LCP GF30

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 11.54 | 14.08 | 16.62 | 19.16 | 21.7 | 26.74 | 26.78 | 31.86

  • Comprimento do conector (in) .454 | .554 | .654 | .754 | .854 | 1.053 | 1.054 | 1.254

  • Altura do perfil do PCB (mm) 5.05 | 9.4

  • Altura do perfil do PCB (in) .199 | .37

  • Altura do conector (mm) 5.05 | 5.8 | 7.99 | 9.4

  • Altura do conector (in) .199 | .228 | .314 | .37

  • Largura do conector (mm) 7.2 | 7.94 | 8.89 | 8.9 | 13.7

  • Largura do conector (in) .283 | .313 | .35 | .539

  • Espaçamento entre linhas  2.54 mm [ .1 in ]

  • Espaçamento entre linhas  2.54 mm [ .1 in ]

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx) (°C) 105 | 125 | 150

  • Temperatura de operação (máx) (°F) 221 | 257 | 302

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 150 | -40 – 125 | -40 – 105 | '-55 – 125

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -67 – 257 | -40 – 257 | -40 – 221 | '-67 – 302

Operação/Aplicação

  • Recurso de processo de montagem  Cobertura de pegar e posicionar

  • Blindado  Não

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal | Sinal

Normas da indústria

  • Norma da indústria  IEC

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  DIN | UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Diâmetro do carretel de embalagem  330 mm [ 12.99 in ]

  • Quantidade de embalagem  1 | 320 | 380 | 440

  • Método de embalagem  Carretel | Fita e carretel | Pacote

  • Método de embalagem  Carretel | Fita e carretel | Pacote

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.