Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Tipo de produto do conector  Alojamento | Conjunto de conector | Kit de conector

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas | Receptáculo

  • Tipo de conector e invólucro  Alojamento para terminais fêmeas | Receptáculo

  • Sistema de conectores  Cabo para Placa | Fio a placa

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Fio e cabo

Recursos de configuração

  • Número de posições  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 20

  • Número de linhas  1 | 2

  • Número de linhas  1 | 2

Características elétricas

  • Resistência da terminação (mΩ) 20

  • Tensão de operação (VDC) 36

Características do corpo

  • Cor do produto primário  Azul | Preto | Verde | Vermelho

  • Cor do produto primário  Azul | Preto | Verde | Vermelho

Recursos de contato

  • Layout de contato  Em linha | Matriz

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro flash sobre paládio-níquel

  • Retenção de contato dentro do invólucro  Com

  • Tipo de contato  Receptáculo

  • Tipo de contato  Receptáculo

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 12

Recurso de terminação

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

  • Método de terminação para fio e cabo  Crimpagem

Acessório mecânico

  • Tipo de retenção de contato dentro do invólucro  Encaixe por crimpagem | Lança de bloqueio

  • Tipo de retenção de compatibilidade  Engate | Travamento

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de montagem do conector  Montagem de cabos (suspensão livre)

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  2.54 mm [ .1 in ]

  • Material do invólucro  PA 46 | PA 46 GF30 | PA GF30

  • Material do invólucro  PA 46 | PA 46 GF30 | PA GF30

  • Material do invólucro  PA 46 | PA 46 GF30 | PA GF30

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 11.54 | 14.08 | 16.62 | 19.16 | 21.7 | 26.78 | 31.86

  • Comprimento do conector (in) .45 | .454 | .55 | .554 | .645 | .65 | .75 | .85 | 1.05 | 1.054 | 1.25 | 1.254

  • Altura do conector (mm) 5.55 | 9.14

  • Altura do conector (in) .218 | .35

  • Espaçamento entre linhas (mm) 1.27 | 2.54

  • Espaçamento entre linhas (in) .05 | .1

  • Espaçamento entre linhas (mm) 1.27 | 2.54

  • Espaçamento entre linhas (in) .05 | .1

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -55 – 150 | -40 – 150

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 302 | '-67 – 302

Operação/Aplicação

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal

Normas da indústria

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Quantidade de embalagem  45 | 63 | 77 | 80 | 98 | 112 | 126 | 154 | 180 | 182 | 500

  • Método de embalagem  Bandeja | Pacote | Saco

  • Método de embalagem  Bandeja | Pacote | Saco

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.