Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Pegada (mm) 5.08 | 7.62 x 2.54

  • Pegada (in) .2 | .3 x .1

  • Tipo de terminal de energia  Pino | Receptáculo | Terminal de alimentação

Recursos de configuração

  • Número de posições  1 | 6 | 8 | 9 | 12 | 16 | 25 | 36

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto | Vertical

Características do corpo

  • Perfil da terminação  Baixo

Recursos de contato

  • Material de subplaca de contato  Cobre | Níquel

  • Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível  Fosco

  • Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB  Fosco

  • Orientação da terminação  Reto

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) 60 | 80 | 90 | 120 | 160 | 250 | 360

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Estanho (Sn) | Níquel (Ni)

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µm) 2 – 6 | 3 – 6 | 5 – 10 | 6 – 10

  • Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin) 78.74 – 236.22 | 118.11 – 236.22 | 196.85 – 393.7 | 236.22 – 393.7

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho | Níquel

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm) 2 – 6 | 5 – 10

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin) 78.74 – 236.22 | 196.85 – 393.7

  • Material base de contato  Liga de Cobre

Recurso de terminação

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Encaixe por pressão | Montagem de superfície

  • Método de terminação para fio e cabo  Parafuso

  • Produto termina para  Placa de circuito impresso

Acessório mecânico

  • Tamanho da rosca  M10 | M3 | M4 | M5 | M6 | M8

Características da habitação

  • Inclinação da linha central  2.54 mm [ .1 in ]

Dimensões

  • Espessura do PCB (recomendada)  1.6 mm [ .063 in ]

  • Comprimento do produto (mm) 7 | 9 | 10 | 13 | 16

  • Comprimento do produto (in) .275 | .354 | .394 | .512 | .629

Condições de uso

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°C) -40 – 135 | -40 – 155

  • Intervalo amplo de temperatura de operação (°F) -40 – 275 | -40 – 311

Características da embalagem

  • Método de embalagem  Pacote

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.