Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Ver os produtos abaixo para detalhes sobre preços

Este produto não está disponível no momento. Para obter mais informações, incluindo o inventário do distribuidor, entre em contato conosco.

Características

Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação da agências.  

Características do tipo do produto

  • Forma do conector e invólucro  Retangular

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB | Receptáculo de suporte PCB

  • Tipo de montagem do conector PCB  Cabeçalho de suporte PCB | Receptáculo de suporte PCB

  • Sistema de conectores  Fio a placa | Placa a placa

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Selável  Não

  • Conector e contato terminam para  Placa de circuito impresso

  • Tipo de cabeçote  Totalmente protegido

  • Tipo de produto do conector  Conjunto de conector

Recursos de configuração

  • Número de Colunas  13 | 16 | 19 | 22 | 25

  • Número de posições carregadas  26 | 32 | 44 | 50 | 91 | 133

  • Empilhável  Não | Sim

  • Configuração de empilhamento  Empilhado através

  • Condição de carga de contato do conector  Totalmente carregado

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto | Vertical

  • Orientação de montagem do PCB  Ângulo reto | Vertical

  • Número de posições  26 | 32 | 44 | 50 | 91 | 133

  • Número de linhas  2 | 7

  • Configuração de placa a placa  Coplanar | Mezzanine (Stacking) | Ortogonal

  • Número de linhas  2 | 7

Características elétricas

  • Resistência do isolamento (MΩ) 10000

  • Tensão dielétrica de resistência (máx) (Vrms) 500

  • Impedância (Ω) 100

  • Resistência do contato (mΩ) 4

Características do sinal

  • Taxa de dados (Gb/s) 25

Características do corpo

  • Perfil do conector  Padrão

  • Cor do produto primário  Preto

  • Cor do produto primário  Preto

Recursos de contato

  • Comprimento da área de acoplamento de contato (mm) 2.4 | 2.9

  • Comprimento da área de acoplamento de contato (in) .095 | .114

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µm) 2 – 6 | 4 – 6

  • Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB (µin) 78.74 – 236.22 | 157.48 – 236.22

  • Material base de contato  Liga de Cobre

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Layout de contato  Matriz

  • Forma do contato  Feixe Duplo | Retangular

  • Material de revestimento da área de terminação de contato PCB  Estanho

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Tipo de contato  Pino | Receptáculo

  • Material de revestimento da área compatível de contato  Ouro (Au)

  • Corrente de contato nominal (máx) (A) .9 | 1

  • Tipo de contato  Pino | Receptáculo

Recurso de terminação

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (mm) 1.2 | 1.25 | 2.4 | 2.9

  • Comprimento do poste e cauda da terminação (in) .047 | .049 | .094 | .114

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda | Montagem de superfície

  • Método de terminação para placa de circuito impresso  Furo passante - Solda | Montagem de superfície

Acessório mecânico

  • Comprimento do recurso de alinhamento de montagem (mm) .65 | .7 | .75

  • Comprimento do recurso de alinhamento de montagem (in) .025 | .028 | .029

  • Retenção de compatibilidade  Com

  • Tipo de alinhamento da montagem do PCB  Localizando de postes

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Acoplamento cego | Nervura polarizada | Polarização

  • Alinhamento da montagem do PCB  Com

  • Tipo de alinhamento de compatibilidade  Acoplamento cego | Nervura polarizada | Polarização

  • Tipo de montagem do conector  Montagem em placa

  • Alinhamento de compatibilidade  Com

  • Retenção de montagem de PCB  Com | Sem

  • Retenção de montagem de PCB  Com | Sem

Características da habitação

  • Localização de entrada compatível  Lateral | Topo

  • Inclinação da linha central  1 mm [ .039 in ]

  • Material do invólucro  LCP

  • Material do invólucro  LCP

  • Material do invólucro  LCP

Dimensões

  • Comprimento do conector (mm) 14 | 14.95 | 15.4 | 15.55 | 16.95 | 18.4 | 19.95 | 20.95 | 21.4 | 22.95 | 25.95 | 26.55 | 26.95 | 27 | 27.4 | 28.95

  • Comprimento do conector (in) .551 | .588 | .606 | .612 | .667 | .724 | .785 | .825 | .843 | .903 | 1.022 | 1.045 | 1.061 | 1.063 | 1.079 | 1.139

  • Altura do perfil do PCB (mm) 4.8 | 5.25 | 5.35 | 5.4 | 5.75 | 5.8 | 7.8 | 9.8 | 12.8 | 13.75 | 13.8

  • Altura do perfil do PCB (in) .189 | .207 | .211 | .212 | .226 | .228 | .307 | .386 | .504 | .541 | .543

  • Altura do conector (mm) 3.8 | 4.4 | 4.8 | 5.25 | 5.35 | 5.4 | 5.75 | 5.8 | 5.85 | 6.3 | 6.75 | 7.8 | 9.8 | 10.4 | 11.4 | 12.8 | 13.75 | 13.8

  • Altura do conector (in) .15 | .173 | .189 | .207 | .211 | .213 | .226 | .228 | .23 | .248 | .266 | .307 | .386 | .409 | .449 | .504 | .541 | .543

  • Largura do conector (mm) 5.5 | 5.85 | 6.75 | 8.8

  • Largura do conector (in) .217 | .23 | .266 | .346

  • Espaçamento entre linhas (mm) 1.25 | 1.5

  • Espaçamento entre linhas (in) .049 | .059

  • Altura da pilha (mm) 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10

  • Altura da pilha (in) .039 | .079 | .157 | .236 | .315 | .354 | .394

  • Espaçamento entre linhas (mm) 1.25 | 1.5

  • Espaçamento entre linhas (in) .049 | .059

Condições de uso

  • Temperatura de operação (máx)  125 °C [ 257 °F ]

  • Intervalo amplo de temperatura de operação  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Operação/Aplicação

  • Recurso de processo de montagem  Cobertura de pegar e posicionar

  • Blindado  Não | Sim

  • Aplicação do circuito  Alimentação e Sinal | Dados de alta velocidade | Dados de potência, sinal e alta velocidade | Sinal

Normas da indústria

  • Norma da indústria  IEC

  • Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o  UL | UL E84703

  • Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia  DIN | IEC | UL

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

  • Classificação de inflamabilidade UL  UL 94V-0

Características da embalagem

  • Diâmetro do carretel de embalagem  330 mm [ 12.99 in ]

  • Quantidade de embalagem  170 | 220 | 240 | 260 | 400 | 500

  • Método de embalagem  Fita e carretel

  • Método de embalagem  Fita e carretel

Materiais relacionados
Sem documentação disponível.