Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de aplicação de tensão :
CA (Transformadores de corrente)
-
Tipo de transformador de corrente :
Enrolamento de fita
Recursos de configuração
-
Configuração de fiação :
Fase Única
Características elétricas
-
Corrente de saída (A):
5
-
Classificação de carga classe 3 (VA):
2
Dimensões
-
Razão :
50/5
-
Diâmetro da abertura :
28 mm [ .102 in ]
-
Profundidade do produto :
40 mm [ 1.574 in ]
-
Peso do Produto (kg):
.5
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
UL