Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Função do acessório de hardware :
Montagem
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Inserto de barreira
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material do produto primário :
Poliéster GF
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
2.54 mm [ .1 in ]
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Altura do produto :
7.98 mm [ .314 in ]
-
Comprimento do produto :
11.33 mm [ .446 in ]
-
Largura do produto :
8.64 mm [ .34 in ]
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote
-
Quantidade de embalagem :
1