Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
Características elétricas
-
Resistência do isolamento (MΩ):
5000
-
Tensão dielétrica de resistência (máx) (V):
1200
-
Resistência do contato (mΩ):
12
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
2.0066 µm [ 79 µin ]
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Orientação de contato :
Horizontal
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
2.0066 µm [ 79 µin ]
-
Tipo de contato :
Soquete
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho (Sn)
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
5
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.68 mm [ .145 in ]
-
Produto termina para :
Placa de circuito impresso
Acessório mecânico
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Características da habitação
-
Localização de entrada compatível :
Lateral
Dimensões
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.4 – 2.62 mm [ .055 – .103 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 105 °C [ -85 – 221 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
5000
-
Método de embalagem :
Carretel