Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
                                        Tensão de operação (VAC):
                                        125
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Características do corpo
                    
                        - 
                                    
                                        Cor do produto primário :
                                        Natural
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    Acessório mecânico
                    
                        - 
                                    
                                        Alinhamento da montagem do PCB :
                                        Sem
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Alinhamento de compatibilidade :
                                        Sem
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Retenção de montagem de PCB :
                                        Com
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Tipo de montagem do conector :
                                        Montagem em placa
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Características da habitação
                    
                 
             
        
                
                    Dimensões
                    
                        - 
                                    
                                        Comprimento do conector :
                                        7 mm [ .276 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Altura do conector :
                                        3 mm [ .118 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Largura do conector :
                                        6.3 mm [ .248 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Aceita espessura do cabo Flex :
                                        .3 mm [ .012 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Condições de uso
                    
                        - 
                                    
                                        Intervalo amplo de temperatura de operação :
                                        -20 – 85 °C [ -4 – 185 °F ]
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Operação/Aplicação
                    
                        - 
                                    
                                        Aplicação do circuito :
                                        Sinal
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Marcas de identificação
                    
                        - 
                                    
                                        Recurso de identificação do circuito :
                                        Sem
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Características da embalagem
                    
                        - 
                                    
                                        Método de embalagem :
                                        Fita
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Quantidade de embalagem :
                                        1500
                                    
  
                            
                 
             
        Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
        
            O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
            
                0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.