Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Encapsulamento do sensor :
Integrado
-
Tipo de acelerômetro :
Tensão de 3 fios
-
Tipo de produto de sensor de vibração :
Acelerômetro Piezoelétrico
Características elétricas
-
Tensão de saída em escala completa (VDC):
±1.25
-
Tensão de Excitação (VDC):
3.3 – 5.5
Características do sinal
-
Resposta de frequência (Hz):
2 a 2000
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
3.6
-
Material do produto primário :
Cerâmica
-
Número de eixos de detecção :
Triaxial
Acessório mecânico
-
Sensor Mount Type :
Solder
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 80 °C [ -4 – 176 °F ]
Outro
-
Faixa de aceleração (±) (g):
500
-
Sensibilidade (mV/g):
2.5
-
Não linearidade (FSO) (%):
±2
-
Faixa de aceleração global (±) (g):
25 – 500
-
Faixa de Sensibilidade (mV/g):
2.5 – 50