Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Azul
-
Material de Isolamento :
Náilon
-
Material da manga :
Cobre
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de fio de crimpagem :
Pino de fio
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
9.9 mm [ .39 in ]
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
4.3 mm [ .169 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
16 – 14
-
Tamanho do fio (mm²):
1 – 2.8
-
Comprimento geral do produto :
23.6 mm [ .93 in ]
-
Tamanho DIN do fio (mm²):
1 – 2.5
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
100
-
Método de embalagem :
Caixa