Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Estilo de bloco :
Fundo plano com espaçadores
Recursos de configuração
-
Número de posições :
2
-
Número de linhas :
1
-
Número de níveis :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
300
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Estilo da barra sindal :
Barreira Dupla
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Liga de Cobre
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Espessura da guia compatível :
.81 mm [ .032 in ]
-
Largura da guia compatível :
6.35 mm [ .25 in ]
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
20
Recurso de terminação
-
Tipo de terminação inferior :
Torreta de solda
Acessório mecânico
-
Tamanho da rosca :
6-32
-
Opções de montagem :
Cantoneiras de montagem de extremidade
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
-
Tipo de terminação principal :
Cabeça combinada de grampo de fio
-
Material de parafuso :
Aço
-
Material de revestimento do parafuso :
Zinco Cromato
-
Tipo de cabeça de parafuso :
Cabeça combinada de grampo de fio
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Termoplástico
-
Inclinação da linha central :
9.53 mm [ .375 in ]
Dimensões
-
Comprimento do produto :
36.55 mm [ 1.439 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 12
-
Tamanho do fio (mm²):
.3 – 3
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote
-
Quantidade de embalagem :
10