Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Configuração da terminação :
Contato
-
Dimensões do contorno do pacote :
TO-3
Recursos de configuração
-
Número de posições :
3
-
Número de ressaltos de solda :
2
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Verde
-
Tamanho do fio (Aceito) :
1.02 mm [ .04 in ]
-
Material do isolador :
Ftalato de dietila (DAP)
Recursos de contato
-
Revestimento do revestimento :
Ouro
-
Diâmetro do pino compatível (in):
.04
-
Material terminação :
Cobre berílio
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-55 – 125
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade do isolador :
UL 94V-0