Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio discreto :
Trefilado
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Tensão de operação (VDC):
250
Recursos de contato
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 29.92 µin ]
-
Espessura de material de subplaca de contato :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Tipo de contato :
Pino
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Ouro
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Material base de contato :
Latão
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
5
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de contato dentro do invólucro :
Lança de bloqueio
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
.89 – 1.52 mm [ .035 – .06 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
30 – 26
-
Tamanho do fio (mm²):
.05 – .12
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
2000