Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Tensão de operação (VAC):
30
Características do corpo
-
Espessura da subplaca da blindagem :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Tipo de característica inovadora do painel :
Flange
-
Material de subplaca da blindagem :
Níquel
-
Material de blindagem :
Latão
-
Revestimento de acabamento de blindagem :
Brilhante
-
Espessura do revestimento da blindagem (µm):
3.81 | 6.35
-
Espessura do revestimento da blindagem (µin):
150 | 250
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Características da habitação
Dimensões
-
Altura do conector :
9.52 mm [ .37 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
2.68 mm [ .11 in ]
-
Comprimento do produto :
22.61 mm [ .89 in ]
-
Largura do produto :
17.78 mm [ .7 in ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
UL E28476
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
-
Quantidade de embalagem :
360
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.