Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Amarelo
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de fio de crimpagem :
Virola
-
Diâmetro do pino compatível :
7.3 mm [ .285 in ]
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Comprimento da área de acoplamento de contato :
22 mm [ .858 in ]
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
3
-
Tamanho do fio (mm²):
25
-
Comprimento geral do produto :
36 mm [ 1.418 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
50
-
Método de embalagem :
Caixa