Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Não
-
Tipo de conector circular :
Plugue, Receptáculo
-
Tipo de estrutura :
Tudo de plástico
Recursos de configuração
-
Número de posições :
24
-
Número de posições de energia :
0
-
Número de posições de sinal :
24
Recursos de contato
-
Gênero Reverso :
Não
-
Disposição do layout de contato :
Circular
Acessório mecânico
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Sem
-
Alinhamento de compatibilidade :
Com
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Acoplamento roscado
-
Característica do painel de montagem :
Com
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Flange
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Tamanho da estrutura do conector circular :
23
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1