Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
5 – 8 µm [ 196.85 – 314.96 µin ]
-
Espessura de material de subplaca de contato :
2 – 3 µm [ 78.74 – 118.11 µin ]
-
Espessura do material de revestimento da área de terminação de contato do PCB :
5 – 8 µm [ 196.85 – 314.96 µin ]
-
Tipo de terminal PCB :
Aba
-
Largura da guia compatível :
2.8 mm [ .11 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.81 mm [ .032 in ]
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Tamanho da terminação :
2.8
-
Orientação da terminação :
Ângulo reto
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Produto termina para :
Placa de circuito impresso
Dimensões
-
Espessura do material terminal :
.81 mm [ .032 in ]
-
Extensão abaixo da placa :
3 mm [ .118 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 – 2.36 mm [ .062 – .093 in ]
-
Diâmetro do orifício do PCB :
1.4 mm [ .055 in ]
-
Altura do perfil do PCB :
5 mm [ .199 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
10000
-
Método de embalagem :
Caixa