Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Dimensões
-
Compatible Cable Cross-Section - Copper (mm²):
4, 120
-
Tamanho da ferramenta (mm):
4
-
Peso do Produto (kg):
.13
Operação/Aplicação
-
Power Component Application Type :
Aerial, Industrial, Underground
Disponibilidade do produto
-
Disponibilidade do produto :
Mundial
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
Outro
-
Capacidade de força de pressão (ton):
4