Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Recursos de configuração
-
Orientação de montagem do PCB :
Vertical
-
Número de posições :
12
-
Número de linhas :
2
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Preto
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.76 µm [ 30 µin ]
-
Diâmetro do pino compatível :
2.39 mm [ .094 in ]
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Tipo de contato :
Pino, Soquete
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
35
Recurso de terminação
-
Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda (mm):
1.01, 2.39
-
Diâmetro de terminação redonda de poste e cauda (in):
.04, .094
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Acessório mecânico
-
Retenção de compatibilidade :
Sem
-
Retenção de montagem de PCB :
Com
-
Alinhamento da montagem do PCB :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Material do invólucro :
Vidro termoplástico reforçado
-
Inclinação da linha central :
7.62 mm [ .3 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1
-
Método de embalagem :
Pacote