Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Requisitos de filtragem :
Filtrada
-
Tipo de terminação de entrada :
FASTON .250″
-
Tipo de terminação de saída :
FASTON .250″
-
Opção de estrangulamento do aterramento :
Não
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
250
-
Corrente nominal (A):
20
-
Corrente de vazamento (Max) (120VAC, 60Hz) (mA):
.4
-
Corrente de vazamento (máx) (250VAC, 50Hz) (mA):
.7
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Flangeadas
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-10 – 40