Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de acessório para hardware de conector :
Alojamento do soquete-guia
-
Função do acessório de hardware :
Hardware guia
Características do corpo
-
Orientação do produto :
Ângulo reto
-
Material de revestimento do produto primário :
Ouro
-
Material do produto primário :
Poliéster - GF
Condições de uso
-
Temperatura de operação (máx) :
125 °C [ 257 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão