Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Força de inserção :
Baixo
Recursos de configuração
-
Capacidade de conexão :
Único
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Receptáculo
-
Largura da guia compatível :
4.75 mm [ .187 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.51 mm [ .02 in ]
-
Orientação da terminação :
Sinalizador
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento terminal :
Sem revestimento
-
Tipo de crimpagem :
Tab-Lok
-
Tipo de barril :
Aberto
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Tipo de retenção de compatibilidade :
Depressão
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Espessura do material terminal :
.3 mm [ .012 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
4.32 – 5.72 mm [ .17 – .225 in ]
-
Comprimento do produto :
14.61 mm [ .575 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
20 – 16
-
Tamanho do fio (mm²):
.51 – 1.31
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos do padr�o/ag�ncia :
CSA, UL
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
5000
-
Método de embalagem :
Tira/Carretel