Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Características da terminação :
Cortado
-
Descrição da forma :
RING-001
-
Tipo de produto de terminal de anel :
Terminal fechado de chato de anel
-
Tamanho do rebite :
8, M4
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
.605
Recursos de contato
-
Tipo de barril :
Aberto
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
20 – 15
-
Tamanho do fio (mm²):
.5 – 1.65
-
Tamanho do fio (CMA):
1021 – 3256
-
Diâmetro do rebite :
4.3 mm [ .169 in ]
-
Espessura da língua :
.6 mm [ .023 in ]
-
Comprimento do produto :
19.8 mm [ .779 in ]
-
Diâmetro interno do barril (mm):
1.65, 2.92
-
Diâmetro interno do barril (in):
.065, .114
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) :
3.1 mm [ .122 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
1.78 – 3.05 mm [ .075 – .122 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
Normas da indústria
-
Terminal certificado pelo governo :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
10000
-
Método de embalagem :
Tira/Carretel