Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda :
Emenda passante
-
Selável :
Não
Recursos de configuração
-
Orientação de tiras :
Alimentação final
-
Capacidade de emenda :
3
-
Número de Serreados :
5
Características elétricas
-
Tensão de operação (V):
250
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
.414
-
Características da emenda :
Serrilhada
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Material base de contato :
Latão
-
Tipo de barril :
Aberto
Recurso de terminação
-
Largura de crimpagem :
6.35 mm [ .25 in ]
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
12 – 10
-
Tamanho do fio (mm²):
3.46 – 6
-
Tamanho do fio (CMA):
7000 – 12000
-
Espessura do material terminal :
.64 mm [ .025 in ]
-
Comprimento do produto :
5.72 mm [ .225 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
12500
-
Método de embalagem :
Tira