Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Força de inserção :
Normal
-
Características da terminação :
Parada de fio
Recursos de configuração
-
Capacidade de conexão :
Único
Características elétricas
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de desconexão rápida :
Receptáculo
-
Largura da guia compatível :
2.79 mm [ .11 in ]
-
Espessura da guia compatível :
.51 mm [ .02 in ]
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material base de contato :
Latão
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Tipo de crimpagem :
Compressão
-
Tipo de barril :
Fechado
Recurso de terminação
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
2.54 mm [ .1 in ]
-
Comprimento do produto (mm):
18.64
-
Espessura do material terminal :
.3 mm [ .012 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
22 – 18
-
Tamanho do fio (mm²):
.26 – .96
-
Tamanho do fio (CMA):
509 – 1900
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
105 °C [ 221 °F ]
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
5000
-
Método de embalagem :
Carretel, Carretel
Outro
-
Cor do barril :
Transparente