Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Fio a placa
-
Selável :
Sim
-
Tipo de conector circular :
Receptáculo
-
Tipo de estrutura :
Metal
-
Tipo de produto :
Conjunto de conector
Recursos de configuração
-
Número de posições :
12
-
Número de posições de energia :
0
-
Número de posições de sinal :
12
-
Contatos pré-carregados :
Sim
Características do corpo
-
Material de revestimento da estrutura :
Níquel
-
Material de base da estrutura :
Liga de zinco
-
Tipo de material de isolamento do conector circular :
Poliamida 66 GF25
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1.5
-
Gênero Reverso :
Sim
-
Disposição do layout de contato :
Circular
-
Tipo de contato do conector circular :
Soquete
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel
-
Código de Polarização :
A
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Chaveado
-
Retenção de compatibilidade :
Com
Características da habitação
-
Tamanho da estrutura do conector circular :
12
-
Alinhamento chaveado :
45°
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
-
Blindado :
Não