Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
General Purpose Power Relay
Recursos de configuração
-
Características especiais da bobina :
Isolamento da bobina UL Classe B
-
Disposição de contato :
4 Forma C (CO)
-
Número de contato dos polos :
4
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
10
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
1850
-
Resistência da bobina (Ω):
1250
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
48
-
Classificação atual de contato (A):
10
-
Carga de comutação de contato (mín) :
300 mA a 12 V
-
Tensão nominal de contato (VAC):
240
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ):
100
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
2200
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos adjacentes (Vrms):
2200
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
10
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
10
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
10
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
1200
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (V):
2200
Características do corpo
-
Peso do Produto :
85 g [ 2.988 oz ]
Recursos de contato
-
Material de contato :
AgCdO
Recurso de terminação
-
Tipo de conex�o do rel� :
Plug-In
-
Configuração da terminação :
Terminais de conexão rápida
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Soquete
Dimensões
-
Altura do produto :
49,2 mm [ 1.93 in ]
-
Comprimento do produto :
38.89 mm [ 1.53 in ]
-
Largura do produto :
35.71 mm [ 1.4 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-45 – 50
-
Temperatura do ambiente (máx) :
50 °C [ 122 °F ]
-
Categoria Ambiental de Proteção :
RTI
Operação/Aplicação
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CA
-
Sistema de atuação :
CC
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Pacote, Pacote
Outro
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
30 – 40
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
40 – 50
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
0 – 50
-
Dielétrica inicial de isolamento entre classes de contatos e bobinas (V):
1500 – 2500
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
35 – 40