Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Recursos de configuração
-
Disposição de contato :
1 Forma C (CO)
-
Número de contato dos polos :
2
-
Características especiais de contato :
Earth Terminal, Silver-Plated Terminals
Características elétricas
-
Resistência da bobina (Ω):
110
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
5
-
Tensão nominal de contato (VAC):
250
-
Tensão nominal de contato (VDC):
250
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
893
-
Classificação atual de contato (A):
1.25
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
250
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
250
-
Consumo de energia (mW):
800
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ):
1000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
1500
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
5
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
5
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
5
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
1000
Características do corpo
-
Peso do Produto :
20 g [ .706 oz ]
Recursos de contato
-
Material de contato :
Níquel-paládio
-
Material de revestimento de contato :
Ouro
Recurso de terminação
-
Tipo de conex�o do rel� :
Plug-In
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Soquete
-
Tipo de recurso de montagem do produto :
Parafusos de montagem
Dimensões
-
Altura do produto :
30 mm [ 1.18 in ]
-
Comprimento do produto :
24 mm [ .944 in ]
-
Largura do produto :
19 mm [ .748 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 70
-
Temperatura do ambiente (máx) :
70 °C [ 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Tipo de desempenho :
Padrão
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CA
-
Sistema de atuação :
CA, CC
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e caixa de papelão
Outro
-
Classe de corrente de contato (A):
2 – 5
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
12 – 16
-
Classe de potência nominal da bobina (mW):
600 – 800
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
25 – 30
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
50 – 70
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
20 – 25