Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Material de engate :
Latão
-
Material de revestimento de engate :
Níquel
-
Localização do poste de retenção :
Centro
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
.762 µm [ 30 µin ]
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Tipo de soquete de memória :
Cartão de memória
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
1
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (mm):
3.05 | 3.66
-
Comprimento do poste e cauda da terminação (in):
.12 | .144
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Estilo de inserção :
Came para dentro
Acessório mecânico
-
Tipo de alinhamento de compatibilidade :
Poste central
-
Polarização :
Direita
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em placa
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
1.27 mm [ .05 in ]
-
Material do invólucro :
LCP
Dimensões
-
Diâmetro do orifício de retenção do centro :
1.63 mm [ .064 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
45
-
Método de embalagem :
Caixa e Tubo | Tubo
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.