Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Sistema de conectores :
Cabo para Placa
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Conector e contato terminam para :
Placa de circuito impresso
-
Opções de aterramento :
Nenhum
-
Produtos de plugues e tomadas modulares :
Conectores e plugues tipo RJ
-
Estilo do conector modular :
Conector jack
Recursos de configuração
-
Número de posições :
6
-
Configuração da porta :
Porta Única
-
Configuração da matriz de portas :
1 x 1
-
Densidade de contato do conector :
Padrão
-
Orientação de montagem do PCB :
Ângulo reto
-
Número de posições carregadas :
6
Características do corpo
-
Perfil do conector :
Padrão
-
Orientação modular de trava de parafuso de aperto :
Padrão - Engate para baixo
Recursos de contato
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível (µin):
50
-
Material de subplaca de contato :
Níquel
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Ouro (Au)
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
.2, 1.5
-
Material de revestimento da área de terminação de contato PCB :
Estanho
Recurso de terminação
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.44 mm [ .135 in ]
Acessório mecânico
-
Tipo de característica do painel de montagem :
Flange
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem em painel, Montagem em placa
-
Característica do painel de montagem :
Com
Características da habitação
-
Localização de entrada compatível :
Lateral
-
Cor do invólucro :
Preto
-
Material do invólucro :
PBT
-
Inclinação da linha central :
1.02 mm [ .04 in ]
Dimensões
-
Altura do conector :
17.4 mm [ .685 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) :
1.57 mm [ .062 in ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Sinal
-
Blindado :
Não
Normas da indústria
-
Categoria de Desempenho :
Cat 3
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Bandeja, Pacote
-
Quantidade de embalagem :
144