Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
Tensão de operação (VAC):
250
Características do corpo
-
Espessura da subplaca da blindagem :
1.27 µm [ 50 µin ]
-
Cor do produto primário :
Preto
-
Material de subplaca da blindagem :
Níquel
-
Material de blindagem :
Latão
-
Material de revestimento de blindagem :
Estanho/Níquel
-
Espessura do revestimento da blindagem :
2.54 µm [ 100 µin ]
Recurso de terminação
-
Comprimento do poste e cauda da terminação :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Método de terminação para placa de circuito impresso :
Furo passante - Solda
Características da habitação
Dimensões
-
Altura do conector :
20.83 mm [ .82 in ]
-
Comprimento do produto :
21.84 mm [ .86 in ]
-
Largura do produto :
15.75 mm [ .62 in ]
-
Espessura do PCB (recomendada) (mm):
2.36
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]
Normas da indústria
-
Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
CSA LR3507, UL E28476
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tubo
-
Quantidade de embalagem :
100
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.