Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
-
Compatível com o tipo de cabo RF :
RG 174, RG 188, RG 316
-
Forma do conector e invólucro :
Circular
-
Selável :
Não
-
Estilo do conector RF :
Plugue
-
Tipo de produto do conector :
Conjunto de conector
-
Sistema de conectores :
Cabo a Cabo
-
Interface RF :
SMB
Recursos de configuração
-
Número de posições :
1
-
Número de contatos coaxiais :
1
Características elétricas
Características do corpo
-
Material de revestimento do corpo :
Níquel
-
Material do corpo :
Zinco
-
Material de subplaca do corpo :
Cobre
-
Orientação do conector do cabo :
Ângulo reto
Recursos de contato
-
Material de subplaca do centro de contato do conector RF :
Níquel
-
Material do revestimento do centro de conector RF :
Ouro
-
Material de contato do centro de conector RF :
Cobre berílio
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Método de cativeiro de contato RF :
Mecânico
-
Mecanismo de acoplamento do conector RF :
Encaixe instantâneo
-
Retenção :
Sem
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Dimensões
-
Diâmetro externo do conector RF acoplado (aproximado) :
4.75 mm [ .187 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-65 – 85 °C [ -85 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Frequência operacional (GHz):
3
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa de papelão
Outro
-
Material de revestimento de contato externo :
Níquel sobre cobre
-
Grau :
Consumidor
-
Material Dielétrico :
PTFE