Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto do bloco de terminal modular :
Bloco de terminal com parafuso
Recursos de configuração
-
Número de circuitos :
1
-
Número de posições :
1
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
Características do corpo
-
Cor do produto primário :
Branco
Recursos de contato
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
85
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Parafuso tubular
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
12.7 mm [ .5 in ]
Dimensões
-
Espaçamento de produtos :
12.7 mm [ .5 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
18 – 4
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0