Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Recursos de configuração
-
Disposição de contato :
1 Forma C (CO)
-
Número de contato dos polos :
1
-
Características especiais de isolamento :
1500 V de tensão inicial de resistência a surtos entre os contatos e bobina
Características elétricas
-
Resistência da bobina (Ω):
1280
-
Carga de comutação de contato (mín) :
1 mA a 1 V
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
1
-
Tensão nominal de contato (VAC):
120
-
Tensão nominal de contato (VDC):
24
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
200
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
24
-
Classificação atual de contato (A):
1
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
120
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
24
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ):
1000
-
Consumo de energia (mW):
200
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
1000
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
1
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
1
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
1
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
500
Características do sinal
-
Isolamento (Parâmetro HF) :
-20.7 dB a 900 MHz, -39 dB a 100 MHz
-
Perda de inserção (parâmetro HF) :
-.02 dB a 100 MHz, -.27 dB a 900 MHz
Características do corpo
-
Peso do Produto :
3.5 g [ .1235 oz ]
Recursos de contato
-
Material de contato :
Liga de níquel-paládio
-
Material de revestimento de contato :
Ouro
Recurso de terminação
-
Configuração da terminação :
PCB Pins
-
Tipo de conex�o do rel� :
PCB Termination
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Placa de circuito impresso
Dimensões
-
Altura do produto :
11.2 mm [ .44 in ]
-
Comprimento do produto :
15.4 mm [ .606 in ]
-
Largura do produto :
10.4 mm [ .409 in ]
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina :
1.76 mm [ .069 in ]
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina :
1.5 mm [ .059 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-30 – 70
-
Temperatura do ambiente (máx) :
70 °C [ 158 °F ]
Operação/Aplicação
-
Tipo de desempenho :
Sensível
-
Sistema magnético de bobina :
Monostável, CA/CC
-
Processo de solda :
Solda por onda
-
Sistema de atuação :
CA, CC
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e Tubo, Tubo
Outro
-
Classe de corrente de contato (A):
0 – 2
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
10 – 12
-
Classe de potência nominal da bobina (mW):
150 – 200
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
11 – 12
-
Classe de distância de isolamento (mm):
0 – 2.5
-
Classe de fuga de isolamento (mm):
1.5 – 3
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
50 – 70
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
14 – 16