Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conex�o do rel� :
Pinos para placa de circuito impresso
Características elétricas
-
Resistência da bobina (Ω):
50
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
.2
-
Tensão nominal de contato (VDC):
30
-
Tensão nominal de contato (VAC):
36
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
720
-
Tensão nominal da bobina (VAC):
5
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
6
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VDC):
30
-
Tensão de comutação de contato (máx) (VAC):
36
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CC
-
Consumo de energia (mW):
800
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ):
1000
-
Classe de potência nominal da bobina (mW):
600 – 800
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
1000
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
2
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
1
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
.2
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
1000
-
Sistema de atuação :
CC
Características do corpo
-
Peso do Produto :
22 g [ .777 oz ]
Recursos de contato
-
Classe de corrente de contato (A):
0 – 2
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
2
-
Disposição de contato :
4 Forma C (4 CO)
-
Material base de contato :
Gold F
-
Número de contato dos polos :
4
-
Características especiais de contato :
Contatos bifurcados/gêmeos
-
Material de revestimento de contato :
Ouro
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do produto :
Placa de circuito impresso
Dimensões
-
Altura do produto :
10.2 mm [ .401 in ]
-
Comprimento do produto :
39.7 mm [ 1.56 in ]
-
Largura do produto :
32.4 mm [ 1.27 in ]
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
30 – 40
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
10 – 11
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
35 – 40
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-40 – 70
-
Temperatura do ambiente (máx) :
70 °C [ 110 °F ]
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
50 – 70
Operação/Aplicação
-
Tipo de desempenho :
Padrão
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa e caixa de papelão
Outro
-
Características adicionais :
Terminal de aterramento