Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conectores de energia retangulares :
Alojamento
-
Tipo de conector e invólucro :
Plugue
-
Sistema de conectores :
Fio a Fio
-
Selável :
Não
-
Conector e contato terminam para :
Fio e cabo
Recursos de configuração
-
Número de posições :
8
-
Número de posições de energia :
8
-
Número de posições de sinal :
0
-
Número de linhas :
2
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
300
Recursos de contato
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Sem
-
Tipo de contato :
Receptáculo
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
Acessório mecânico
-
Tipo de montagem do conector :
Montagem de cabos (suspensão livre)
Características da habitação
-
Inclinação da linha central :
3.96 mm [ .156 in ]
-
Cor do invólucro :
Amarelo
-
Material do invólucro :
PC/PET
Dimensões
-
Espaçamento entre linhas :
4.6 mm [ .181 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-30 – 65 °C [ -22 – 149 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
UL 94V-0
-
Classificação do fio incandescente :
GWT 750 °C (sem chama)