Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de fio discreto :
Trefilado
-
Selável :
Não
Características elétricas
-
Tensão de operação (VAC):
600
-
Tensão de operação (VDC):
600
Recursos de contato
-
Acabamento de material de revestimento da área de contato compatível :
Brilhante
-
Espessura de revestimento da área de terminação de contato fio :
2 – 4 µm [ 79 – 157 µin ]
-
Acabamento do material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Brilhante
-
Espessura do material de revestimento da área de contato compatível :
3 – 8 µm [ 3 – 8 µin ]
-
Orientação de contato :
Reto
-
Tipo de contato :
Hermafrodita
-
Material de revestimento da área compatível de contato :
Estanho (Sn)
-
Material de revestimento da área de terminação de contato do fio :
Estanho
-
Retenção de contato dentro do invólucro :
Com
-
Material base de contato :
Bronze fosforoso
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
35
Recurso de terminação
-
Método de terminação para fio e cabo :
Crimpagem
-
Produto termina para :
Fio e cabo
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
9.14 mm [ .36 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
12 – 8
-
Tamanho do fio (mm²):
3 – 8
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Operação/Aplicação
-
Aplicação do circuito :
Energia
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Saco
-
Quantidade de embalagem :
250