Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de produto de terminal de anel :
Terminal fechado de chato de anel
-
Tamanho do rebite :
M6
-
Selável :
Não
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte não de isolamento
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
2.829
Recursos de contato
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
14 – 12
-
Tamanho do fio (mm²):
1.65 – 4.17
-
Tamanho do fio (CMA):
3260 – 8230
-
Diâmetro do rebite :
6.73 mm [ .265 in ]
-
Espessura da língua :
.79 mm [ .031 in ]
-
Comprimento do produto :
18.77 mm [ .74 in ]
-
Diâmetro interno do barril :
2.49 mm [ .098 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
-
Compatível com material de revestimento de fio :
Estanho
Normas da indústria
-
Terminal certificado pelo governo :
Não
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Montado em fita