Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda :
Emenda paralela
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Sólido, Trefilado
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
4.536
-
Características da emenda :
Serrilhada
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Ouro
-
Espessura do revestimento do terminal (µin):
100
-
Material base de contato :
Cobre
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Diâmetro externo (in):
.165
-
Tamanho do fio (AWG):
16 – 14
-
Tamanho do fio (mm²):
1.25 – 2
-
Diâmetro interno do barril (in):
.085
-
Tamanho do fio (CMA):
2050 – 5180
-
Espessura do material terminal (mm):
.84
-
Comprimento do produto (in):
.301
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Peça solta