Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tamanho do rebite :
8, M4
-
Selável :
Não
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Características elétricas
Características do corpo
-
Cor da tira :
Vermelho
-
Cor da manga de isolamento :
Vermelho
Recursos de contato
-
Tipo de terminal de garfo :
Terminal de chato de espada
-
Tipo de barril :
Fechado
-
Orientação da terminação :
Reto
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
22
-
Tamanho do fio (mm²):
.3 – 1.42
-
Tamanho do fio (CMA):
509 – 3260
-
Diâmetro do rebite :
4.17 mm [ .164 in ]
-
Espessura da língua :
.84 mm [ .033 in ]
-
Comprimento do produto :
23.37 mm [ .92 in ]
-
Diâmetro de isolamento compatível (máx.) :
3.18 mm [ .125 in ]
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
2.03 – 3.18 mm [ .08 – .125 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Parcialmente isolado
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
-
Compatível com material de revestimento de fio :
Estanho
Normas da indústria
-
Terminal certificado pelo governo :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Peça solta