Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Código de estilo :
D
-
Tipo de emenda :
Conector de emenda tipo luva
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte de isolamento
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características do corpo
-
Características da emenda :
Serrilhada
-
Cor do produto primário :
Laranja
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Espessura do revestimento do terminal (µin):
100
-
Material base de contato :
Níquel
-
Tipo de barril :
Fechado
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Com
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
16 – 14
-
Tamanho do fio (mm²):
1.04 – 2.62
-
Faixa de diâmetro de isolamento compatível :
4.31 mm [ .17 in ]
-
Tamanho do fio (kcmil):
2.05 – 5.18
-
Tamanho do fio (CMA):
2050 – 5180
-
Comprimento do produto :
22.58 mm [ .889 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
1000
-
Método de embalagem :
Peça solta