Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Tipo de emenda :
Conector de emenda tipo luva
-
Selável :
Não
-
Compatível com o tipo de fio discreto :
Sólido, Trefilado
-
Tipo de retenção de suporte ao isolamento do fio :
Suporte não de isolamento
-
Tipo de acessório de emenda :
Emenda
Recursos de configuração
-
Compatível com o tipo de fio e cabo :
Fio individual
Características do corpo
-
Peso do Produto (g):
1
-
Características da emenda :
Buraco de Visão
Recursos de contato
-
Material de revestimento terminal :
Estanho
-
Material base de contato :
Cobre
-
Tipo de barril :
Fechado
Acessório mecânico
-
Suporte de isolamento de fios :
Sem
Dimensões
-
Diâmetro externo :
28.88 mm [ 1.137 in ]
-
Tamanho do fio (AWG):
5.5 – 6.2
-
Tamanho do fio (mm²):
152 – 193
-
Diâmetro interno do barril :
20.8 mm [ .819 in ]
-
Tamanho do fio (kcmil):
300 – 350
-
Tamanho do fio (CMA):
300000 – 350000
-
Espessura do material terminal :
3.56 mm [ .14 in ]
-
Comprimento do produto :
56.31 mm [ 2.217 in ]
Condições de uso
-
Opção de isolamento :
Sem isolamento
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
170 °C [ 338 °F ]
Operação/Aplicação
-
Compatível com material de base de fio :
Cobre
Normas da indústria
-
Emenda de Governo Qualificado :
Não
Características da embalagem
-
Quantidade de embalagem :
25
-
Método de embalagem :
Peça solta