Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
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
                                        Cor do produto primário :
                                        Preto
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Material de revestimento da estrutura :
                                        Estanho
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Material de recurso de processo de montagem :
                                        Bronze fosforoso
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Perfil do conector :
                                        Padrão
                                    
  
                            
                 
             
        
        
                
                    Recurso de terminação
                    
                        - 
                                    
                                        Comprimento do poste e cauda da terminação (mm):
                                        3.2
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Método de terminação para placa de circuito impresso :
                                        Furo passante - Solda
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Espessura de terminação retangular de poste e cauda :
                                        .32 mm [ .012 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Largura de terminação retangular de poste e cauda :
                                        .45 mm [ .017 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
                
                    Características da habitação
                    
                 
             
        
                
                    Dimensões
                    
                        - 
                                    
                                        Espessura do PCB (recomendada) :
                                        1.6 mm [ .063 in ]
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Espaçamento entre linhas :
                                        2.84 mm [ .112 in ]
                                    
  
                            
                 
             
        
        
        
                
                    Normas da indústria
                    
                        - 
                                    
                                        Compat�vel com produtos aprovados segundo o padr�o :
                                        DIN 41652
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Classificação de inflamabilidade UL :
                                        UL 94V-0
                                    
  
                            
                 
             
        
                
                    Características da embalagem
                    
                        - 
                                    
                                        Método de embalagem :
                                        Bandeja
                                    
  
                            - 
                                    
                                        Quantidade de embalagem :
                                        45
                                    
  
                            
                 
             
        Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
        
            O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
            
                0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.