Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de conexão do comutador :
Terminais de fio
-
Tipo de produto do comutador do botão de pressionar :
General Purpose Push Button Switch
-
Iluminado :
Sem
-
Estilo do atuador :
Atuador tipo tampa - Peça Separadamente
Recursos de configuração
-
Configuração (curso do polo) :
Polo duplo - Acionamento duplo
-
Número de Atuadores :
Único
-
Ação instantânea :
Sem
-
Suporte :
Sem
-
Tipo de feedback da chave/interruptor :
Não tátil
-
Função operacional :
Encaixe/Remoção
Características elétricas
-
Classificação atual de contato (A):
6
-
Intervalo de tensão de operação (VDC):
28
-
Faixa de tensão de operação (VAC):
125, 250
Características do corpo
-
Força do atuador :
400 – 2000 g [ 14,11 – 70,54 oz ]
-
Orientação do produto :
Vertical
-
Material do atuador :
Liga de cobre banhado a níquel
-
Material do estojo :
Termofixo
-
Perfil do Atuador :
Estendido
-
Estilo de bucha :
Roscado
-
Tamanho do segmento de bucha :
1/4-40
-
Cor do atuador :
Natural
Recursos de contato
-
Material base de contato :
Cobre Revestido de Prata
-
Material de revestimento de contato do comutador :
Revestido de Prata com Ouro Flash
Características da habitação
-
Perfil baixo :
Não
-
Processo selado :
Não
Dimensões
-
Comprimento do atuador :
13.97 mm [ .55 in ]
-
Comprimento da bucha :
7.11 mm [ .28 in ]
Condições de uso
-
Intervalo amplo de temperatura de operação (°C):
-20 – 85
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
A granel