Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
Características do tipo do produto
-
Tipo de relé de potência :
Padrão
Características elétricas
-
Corrente de ruptura de limitação de contato (A):
25
-
Sistema magnético de bobina :
Monoestável, CC
-
Potência nominal da bobina CC (mW):
900
-
Resistência da bobina (Ω):
160
-
Tensão nominal da bobina (VDC):
12
-
Carga de comutação de contato (mín) :
100 mA a 1 V
-
Tensão nominal de contato (VAC):
277
-
Tensão nominal de contato (VDC):
24
-
Fuga de isolamento entre contato e bobina :
8 mm [ .315 in ]
-
Resistência inicial de isolamento (MΩ):
1000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos e bobinas (Vrms):
5000
-
Classe de potência nominal da bobina (mW):
800 – 1000
-
Classe de fuga de isolamento (mm):
5.5 – 8
-
Corrente contínua de limitação de contato (A):
25
-
Corrente de curta duração de limitação de contato (A):
25
-
Corrente de realização de limitação de contato (A):
25
-
Dielétrica inicial de isolamento entre contatos abertos (Vrms):
1000
-
Dielétrica inicial de isolamento entre classes de contatos e bobinas (V):
4000
Características do corpo
-
Peso do Produto :
28 g [ .988 oz ]
-
Características especiais de isolamento :
8000 V de tensão inicial de resistência a surtos entre os contatos e bobina
Recursos de contato
-
Disposição de contato :
1 Formulário A (NÃO)
-
Classe de corrente de contato (A):
16
-
Corrente de contato nominal (máx) (A):
25
-
Material de contato :
AgSnO
-
Número de contato dos polos :
1
Dimensões
-
Altura do produto :
26.5 mm [ 1.043 in ]
-
Comprimento do produto :
30.4 mm [ 1.197 in ]
-
Largura do produto :
16 mm [ .63 in ]
-
Classe de largura (mecânica) (mm):
12 – 16
-
Liberação de isolamento entre contato e bobina :
6.7 mm [ .264 in ]
-
Classe de altura (mecânica) (mm):
25 – 30
-
Classe de distância de isolamento (mm):
5 – 8
-
Classe de comprimento (mecânica) (mm):
30 – 35
Condições de uso
-
Temperatura do ambiente (máx) :
55 °C [ 131 °F ]
-
Classe temperatura do ambiente (°C):
50 – 70
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Tubo