Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Características do tipo do produto
-
Categoria de montagem do cabo :
Alta velocidade
-
Tipo de conjunto de cabos :
SFP28
-
Tipo do conector (extremidade A) :
Plugue SFP28
-
Tipo do conector (extremidade B) :
Plugue SFP28
-
Estilo de cabo :
Madison TurboTwin - Redondo revestido
-
Estilo do engate :
Liberação da guia de tração
Recursos de configuração
-
Número de posições :
4
-
Número de Pares :
2
-
Número de posições de sinal :
4
Características elétricas
Características do corpo
-
Material da Jaqueta :
PVC
-
Equalizada :
Não
-
Cor do cabo :
Preto
-
Inflamabilidade nominal do cabo :
CL2
Acessório mecânico
-
Alinhamento de compatibilidade :
Sem
Dimensões
-
Tamanho do fio (AWG):
33
-
Tamanho do fio (mm²):
.025
-
Diâmetro do cabo externo :
2.92 mm [ .115 in ]
Operação/Aplicação
-
Blindado :
Sim
-
Sem halógeno :
Não
Outro
-
Configuração do conjunto de cabos :
Extremidade dupla
-
Comprimento de montagem do cabo :
1 m [ 3.28 ft ]