Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Recursos de configuração
-
Funções de segurança :
Integrado
-
Tipo de saída de segurança :
2 pares OSSD (400 mA)
-
Tipo de conexões :
Conector M12 de 5 polos (emissor) e conector M12 de 8 polos (receptor)
-
Número de saídas de segurança :
2
Características elétricas
-
Corrente de saída (máx) (A):
0,4
-
Tensão de saída (VDC):
24
-
Tensão de alimentação elétrica (VDC):
24 ± 20%
Características do corpo
-
Product Weight :
1.269 kg [ 2.798 lb ]
Dimensões
-
Altura total (mm):
653
-
Altura controlada (mm):
510
-
Altura do produto (mm):
653
-
Comprimento do produto (mm):
30
-
Profundidade do produto (mm):
28
-
Comprimento do cabo de conexão (máx.) (m):
100
Condições de uso
-
Faixa de temperatura de armazenamento :
'-30 – 70 °C [ '-22 – 158 °F ]
-
Intervalo amplo de temperatura de operação :
-20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.