Selecione Recursos e Características para encontrar produtos similaresVocê pode encontrar produtos similares selecionando atributos atributos que deseja manter iguais. Ao clicar em "Ver produtos similares", você pode restringir ainda mais a pesquisa usando filtros para encontrar produtos com atributos diferentes.
Revise a documentação do produto ou entre em contato conosco para obter as últimas informações sobre aprovação de agências.
Observação: use o desenho do produto para todas as atividades de design.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.
Algo deu errado. Tente novamente.
Características do tipo do produto
Características elétricas
Características da habitação
Dimensões
-
Altura do conector :
60.5 mm [ 2.38 in ]
-
Comprimento do produto :
105 mm [ 4.13 in ]
-
Largura do produto :
48.8 mm [ 1.92 in ]
-
Espaçamento entre linhas (mm):
4.54 | 6
-
Espaçamento entre linhas (in):
.17 | .23
Normas da indústria
-
Classificação de inflamabilidade UL :
No
Características da embalagem
-
Método de embalagem :
Caixa
-
Quantidade de embalagem :
144
Selecione os atributos que você gostaria de manter para ver produtos semelhantes.
O único produto correspondente é o atual. Revise sua pesquisa para continuar.
0 produtos similares estão disponíveis. Escolha recursos ou características diferentes.